Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS AT, Unten, 60 kW, Kupferhartgelötet, Typ 4

183B3009

EvoFlat 4.0 Four pipe 4, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, two pipes for low temperature heating or cooling.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung Primärseiterechts und unten
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat 4.0 Four pipe 4, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, two pipes for low temperature heating or cooling.
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Heizleistung [kW] [Max]18 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 4 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Name HeizungsreglerAB-PM
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat 4.0 FPS AT
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 4
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]60 kW
Typ HeizsystemeRadiator and Floor heating
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K
WasserschlagdämpferOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.8 Kilogramm
Nettogewicht12.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424686529