Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M - WHA, Unten, 45 kW, Kupferhartgelötet, Typ 1

183B2012

EvoFlat 4.0 M1 WHA, Wohnnungsstation für Fußbodenheizung, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPP Abdeckung, Trinkwarmwasser Kupferlot Typ 1, Wasserschlagdämpfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrventilYes
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat 4.0 M1 WHA, Wohnnungsstation für Fußbodenheizung, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPP Abdeckung, Trinkwarmwasser Kupferlot Typ 1, Wasserschlagdämpfer
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Circulation pumpJa
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Elektrischer Anschluss230V 50 Hz
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Heizleistung [kW] [Max]18 kW
High temperature connection (HTC)Optional
Im Geltungsbereich der WEEEYes
LotmaterialKupfer
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 WSD
MeteringPrepared for water and energy meter
Eigenschaften
Wert
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerFTC
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat 4.0 M - WHA
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Safety valveJa
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]45 kW
Typ HeizsystemeFloor heating
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K
WasserschlagdämpferJa
Zirkulation TWEOptional
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.2 Kilogramm
Nettogewicht11 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424645083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm