Danfoss logo
 145H4882 HT pipe set for High Flow/Low Temp

Warranty & Service

145H4882

HT pipe set for High Flow/Low Temp

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHT pipe set for High Flow/Low Temp
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionHochtemp.Abgangset f. Akva Lux u. Vita
Eigenschaften
Wert
Product line67
ProduktetikettYes
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
TypeAccessories

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.6 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume5.237 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428569019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm