Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Typ 3, Reglertyp TWE: PTC2+P

145B5060

Produkttyp: Akva Les II S, Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Außengewinde
Anschlussart TWEG Außengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Breite Paket [mm]480 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Höhe mit Gehäuse [mm]463 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]463 mm
Höhe Paket [mm]210 mm
LotmaterialKupfer
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Eigenschaften
Wert
Name HeizungsreglerECL 310/VS2/AMV150
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Les II S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEBottom
Reglertyp TWEPTC2+P
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]210 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]190 mm
Tiefe Paket [mm]345 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]41 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]22 kW
Typ WÜ TWWXB06H+-1 60
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm