Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Les II S, Typ 3, Name Heizungsregler: TC200, Reglertyp TWE: PTC2

145B5006

Produkttyp: Akva Les II S, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Thermostat TC200, PTC2

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten + Option für Anschluss oben
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur empfohlen [°C]75 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungAkva Les II S, vollisoliert, mit Abdeckhaube, Niedrigtemperatursystem
Breite mit Gehäuse [mm]540 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]535 mm
Breite Paket [mm]800 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP-Abdeckhaube
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpentypGrundfos UPM3 15-70 Auto
GehäusematerialWeiß lackierter Stahl
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]618 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]618 mm
Höhe Paket [mm]340 mm
LotmaterialKupfer
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionAkva Les II S XB06+ 60 PTC2/Sikk.v.
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controlThermostat TC200
Name HeizungsreglerTC200
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypAkva Les II S
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch
Reglertyp TWEPTC2
RemarksThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]300 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]285 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]41 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]32 kW
Typ WÜ TWWXB06H+-1 60
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22 Kilogramm
Nettogewicht20 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162511268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm