Warranty & Service
145B4054
Akva Lux II Reno Eco Typ 1, mit Rohrisolierung, Zonenventil und Abdeckhaube
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
145B4054
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Oben und unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Akva Lux II Reno Eco Typ 1, mit Rohrisolierung, Zonenventil und Abdeckhaube |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| Dämmstoff | Ohne |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | Weiß lackierter Stahl |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe Paket [mm] | 340 mm |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux II Reno Eco Typ 1 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Name Heizungsregler | TD200 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck + Zonenventil |
| Reglertyp TWE | PTC2+P |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 55 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 37 kW |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 |
| Weitere Informationen | AbdeckhaubeZonenventil |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 Kilogramm |
| Nettogewicht | 20 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |