Warranty & Service
145B3038
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
145B3038
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | G3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | G3/4" |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 600 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 577 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | AVPL |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller | Wilo |
| Fußbodenheizkreis – Pumpentyp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gehäuseoption | Extra |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 740 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 616 mm |
| Lotmaterial | Edelstahl |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
| Material Description | Akva Vita LT MSS StS |
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | Thermostatventil |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss |
| Reglertyp HE | Thermostatisch + Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | PM |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 200 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
| TWW-Leistung [kW] | 58 kW |
| Typ WÜ TWW | XB37 |
| Weitere Informationen | Direkte HE mit DifferenzdruckreglerSicherheitsfunktionThermostatischer Mischkreis |
| Zirkulation TWE | Extra |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 Kilogramm |
| Nettogewicht | 22.5 Kilogramm |
| Volume | 75 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |