Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Unten, 53 kW, Kupferhartgelötet, Typ 2

145B1703

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Breite Paket [mm]800 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPP
DG Indicator ProfileContains Liquids
Enthält AkkusNo
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerWilo
Fußbodenheizkreis – PumpentypWilo Yonos Para 15/6
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]600 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]590 mm
Höhe Paket [mm]160 mm
LotmaterialKupfer
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionEvoFlat MSS 2
Mixing circuit - controlThermostat
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat MSS
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEThermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]155 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]53 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]45 kW
Typ HeizsystemeFloor heating
Typ WÜ TWWXB06H+-1 40
Weitere InformationenTWWEPP-WärmedämmhaubeZonenventil
Zirkulation TWEOhne

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13.7 Kilogramm
Nettogewicht12.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424653361