Warranty & Service
145B1000
EvoFlat MSS1, ohne EPP- Wärmedämmhaube
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
145B1000
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat MSS1, ohne EPP- Wärmedämmhaube |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite Paket [mm] | 600 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPP-Abdeckhaube |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| Fabrikat Heizungspumpe | Wilo |
| Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller | Wilo |
| Fußbodenheizkreis – Pumpentyp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Gehäusematerial | Weiß lackiert, Unterputzmontage |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 590 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 590 mm |
| Höhe Paket [mm] | 600 mm |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | FTC |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Thermostatisch + Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 153 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 160 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 55 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 37 kW |
| Typ Heizungspumpe | Yonos Para 15/6 |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 26 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Weitere Informationen | EPP-Wärmedämmhaube |
| Zirkulation TWE | Ohne |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 14 Kilogramm |