EvoFlat FSS, Unten, 60 kW, Typ 3
145B0907
EvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
145B0907
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| Dämmstoff | EPP |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | Weiß lackiert, Unterputzmontage |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 590 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 590 mm |
| Höhe Paket [mm] | 160 mm |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | TPC-M |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | EvoFlat FSS |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Station -Typ | Typ 3 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 153 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 110 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 60 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 40 kW |
| Typ Heizsysteme | Radiator heating |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 60 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285968 |