Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0066

EvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnmerkungenInsulated Flatstations
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat FSS A1 (radiator heating)
Breite mit Gehäuse [mm]545 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
Breite Paket [mm]800 mm
DämmstoffOhne
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
GehäusematerialWeiß lackiert, Unterputzmontage
GehäuseoptionExtra
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]590 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]590 mm
Höhe Paket [mm]160 mm
LotmaterialEdelstahl
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat FSS A1 StS 15,2 L/min
Eigenschaften
Wert
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
Mixing circuit - controlThermostat
Name HeizungsreglerTPC-M
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]2
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypWarranty & Service
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck + Zonenventil
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]110 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]37 kW
Typ WÜ TWWXB06H-1 26
Zirkulation TWEOhne

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.13 Kilogramm
Nettogewicht9.93 Kilogramm
Volume84.525 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428524513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm