Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Unten, 49 kW, Kupferhartgelötet, Typ 2

145B0014

EvoFlat FSS 2, ohne Bypass, inkl. EPP Frontabdeckung

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat FSS 2, ohne Bypass, inkl. EPP Frontabdeckung
Breite mit Gehäuse [mm]545 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]545 mm
Breite Paket [mm]800 mm
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP
Heizleistung [kW] [Max]15 kW
Heizleistung [kW] [Min]10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]575 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]575 mm
Höhe Paket [mm]160 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupfer
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionEvoFlat FSS 1
Materiallegierung WÜ HEAISI 316
MeteringPrepared for water and energy meter
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Nennweite TWEØ18
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat FSS
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp HEDifferenzdruck
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassNein
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]110 mm
Tiefe Paket [mm]600 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]49 kW
TWW-Leistung [kW] [Min]45 kW
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWENein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.1 Kilogramm
Nettogewicht9.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424652883