Warranty & Service
145B0005
EvoFlat FSS A2 (Heizkörperheizung)
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
145B0005
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkungen | Insulated Flatstations |
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | EvoFlat FSS A2 (Heizkörperheizung) |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 545 mm |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| Dämmstoff | Ohne |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| Gehäusematerial | Weiß lackiert, Unterputzmontage |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 590 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 590 mm |
| Höhe Paket [mm] | 160 mm |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat FSS A2 18,4 L/min |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | TPC-M |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruck + Zonenventil |
| Reglertyp TWE | TPC-M |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 153 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 110 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 55 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 37 kW |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 40 |
| Zirkulation TWE | Ohne |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14.93 Kilogramm |
| Nettogewicht | 13.73 Kilogramm |
| Volume | 83.79 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |