Scrollverdichter, DSH381-4SP
120H2694
Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
120H2694
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | DSH381-4SP |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)-I6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | DSH |
| Hubvolumen [cm3] | 345.00 cm³ |
| IDV | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R410AR452BR454B |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Manifold enabled | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | DSH381-4SX-INDUST |
| Model number | DSH381-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH381 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899 |
| Segmentnutzung | KlimatechnikWärmetechnik |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 4 |
| Zulassung | CEUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 168.25 Kilogramm |
| Nettogewicht | 161.25 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |