Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollverdichter, DSH240B9AXC

120H1724

Kältemittel: R452B; R410A; R454B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-400/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungDSH240-9
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]4.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm]35 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]618 mm
Durchmesser [mm]318 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyDSH
FarbeBlau
FlüssigkeitseinspritzungNein
Frequenz [Hz]60
Gesamthöhe [mm]653.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen2.9 L
Hubvolumen [cm3]227.60 cm³
IDVYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR410AR452BR454B
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]15.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA277 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-9AX-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]58 A
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Messanschluss LPSchrader
Model numberDSH240B9AXC
MotorschutzElektronisches Motorschutzmodul, 24 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niederdruckseite TS Max52.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen27.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]400 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]440 V
Oil level switchNone
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich2-1/4'' Rotolock
Ölfüllmenge [L]6.10 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor DSH
ProdukttypDSH240
Prüfung Diff. [bar] [Max]37 bar
Prüfung HP [bar] [Max]53.6 bar
Prüfung LP [bar] [Max]34.3 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA41 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]302 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
Schutz vor falscher DrehrichtungElektronisches Modul
SCIP-Dossier Nr.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-400/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussStud M5
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.94 Ohm
Zeichnungsnummer8556208
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht110 Kilogramm
Nettogewicht94 Kilogramm
Volume590.625 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424622695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm