Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Heizleitungen, ECflex 6T, 180 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 1095 W

088L6448

ECflex 6T 180m 230V 1095W

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 140F1212

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECflex 6T 180m 230V 1095W
Betriebstemperatur [°C] [max.]80 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.]42 mm
BleifreiJa
Breite Paket [mm]386 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizbandleistung [W/m]6 W/m
Heizleistung [W]1095 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]54 mm
Kabel auf TrommelNein
Eigenschaften
Wert
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]6.9 mm
Kabellänge [m]180.000 m
Kabelwiderstand [Ohm]48.2000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]2.3 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionECflex 6T 180m 230V 1095W
MeterwareNein
Product line21
ProduktgruppeHeizleitungen
ProdukttypReady-made
ProdukttypECflex 6T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]386 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zugfestigkeit [N]>500 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.23 Kilogramm
Nettogewicht11.12 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.031 Kubikmeter
EAN/UPC5703466245866