Danfoss logo
EKC 313

Regler zur Flüssigkeitseinspritzung, EKC 313

084B7253

Funktion: Kaskade CO2, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichKaskadenwärmeübertrager
Anzahl der Fühler-Eingänge2 pc
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display an der VorderseiteJa
E/A-Anschlüsse max.8 pc
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Fühler, TypDrucksensor, AKS2050PT 1000
FunktionKaskade CO2
Leistungsaufnahme [VA]8.0 VA
LeistungsregelungsbetriebPI
LüfterregelungsmodusPI
Material DescriptionEKC 313, Controller, Cascade CO2
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProdukteigenschaftenCO2-konformKaskadenregelungPlug-in-Schlitz
ProduktgruppeVerdichter- und Verflüssigerlüfterregler
ProduktnameRegler zur Flüssigkeitseinspritzung
ProdukttypEKC 313
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypKühlungsregelung
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Ventil Ausgang TypETS (EEV)ICMT+ICAD
VerflüssigerregelungstypDruck/Temperatur
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungCELLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.328 Kilogramm
Nettogewicht0.32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237