Danfoss logo
EKC 326

Gaskühlregler, EKC 326A

084B7252

Funktion: Gaskühler für CO2, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichGaskühler
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display an der VorderseiteJa
E/A-Anschlüsse max.8 pc
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Fühler, TypDrucksensor, AKS20501 x Pt 1000
FunktionGaskühler für CO2
Leistungsaufnahme [VA]8.0 VA
LeistungsregelungsbetriebPI
LüfterregelungsmodusPI
Material DescriptionEKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProdukteigenschaftenAlarmausgangCO2-konformPlug-in-Schlitz
ProduktgruppeVerdichter- und Verflüssigerlüfterregler
ProduktnameGaskühlregler
ProdukttypEKC 326A
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypKühlungsregelung
Ventil Ausgang TypCMMCMMTETSICMT+ICAD
VerflüssigerregelungstypDruck/Temperatur
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.337 Kilogramm
Nettogewicht0.314 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416