Danfoss logo
AK-PC 781 Capacity controller

Verbundregler, AK-PC 781

080Z0186

Funktion: Pack m. Wärmerückgewinnung, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: EA Erweiterung; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080Z0191

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]11 pc
AnwendungsbereichLeistungsregler
Anzahl der Erweiterungsmodule max.11 pc
Anzahl der Lüfter max.8 pc
Anzahl der Sicherheitssignale Verdichter max.6 pc
Anzahl der Verdichter max.8 pc
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]8 pc
Display - optionAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display an der VorderseiteNein
E/A-Anschlüsse max.120 pc
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionPack m. Wärmerückgewinnung
Kommunik.EA ErweiterungLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Leistungsaufnahme [VA]8.0 VA
LeistungsregelungsbetriebPI
Leistungsregler EingangDruck/Temperatur
Leistungsregler LüfterSchritt/Drehzahl
LüfterregelungsmodusPI
Material DescriptionAK-PC 781, Pack Controller
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
ÖlmanagementJa, m. CO2
Product lineElectronic Controllers and Services
ProdukteigenschaftenCO2-konformÜberwachungsfehler VerflüssigerExt. Komm. inklusiveVerflüssigungsdruck schwimmendWärmerückgewinnungsfunktion.SpitzenlastabwurfP0 OptimierungPumpenregelung3-Wege-VentilregelungNight setback
ProduktgruppeVerdichter- und Verflüssigerlüfterregler
ProduktnameVerbundregler
ProdukttypAK-PC 781
ProgrammiertoolsAK-ST 500
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypVerbundregler
SchutzartIP10
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Spannungsversorgung [V] DC24 V
SpracheChinesischTschechischDänischNiederländischEnglischFranzösischDeutschItalienischPolnischPortugiesischRussischSpanischFinnish
UL-zertifiziertYes
VerdichterleistungsmodusSchritt/Drehzahl
VerflüssigerregelungstypDruck/Temperatur
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Weitere InformationenTranskri.,Drehzahl,CO2,HP,Öl,HR
ZulassungC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Zusätzl. Alarmeingänge max.10 pc
Zusätzl. analoge Eingänge max.5 pc
Zusätzl. Druckschaltereingänge max.5 pc
Zusätzl. Thermostateingänge max.5 pc

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.934 Kilogramm
Nettogewicht0.645 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966