EET
080N0314
Eingesetzt für Produkt: EET, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 150
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080N0313
080N0314
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EET |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Kabel für den Türsensor |
| Material Description | DEL EET Cable door sensor, 4m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 150 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.135 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.129 Kilogramm |
| Volume | 0.3 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050887 |
| Proposition 65 | No significant risk |