Danfoss logo
Magnetic door sensor cable

EET

080N0312

Eingesetzt für Produkt: EET, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 150
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080N0311

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktEET
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMagnettürsensorkabel
Material DescriptionDEL EET, Magnetic door sensor, 3m
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit150 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.111 Kilogramm
Nettogewicht0.106 Kilogramm
Volume0.219 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162490938
Proposition 65No significant risk