Verbundregler, AK-PC 651
080G0312
Funktion: 1 Sauger und 1 Verflüssiger, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 18, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080G0336
080G0312
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.003 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.003 |
| Analoge Ausgänge (AO) [Stk] | 4 pc |
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 10 pc |
| Anwendungsbereich | Leistungsregler |
| Anz.Batterien | 1 |
| Anzahl der Verdichter max. | 10 pc |
| Ausrüstung | Inkl. Anschlüsse |
| Batterietyp oder Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 15 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 18 pc |
| Display - option | Auf Vorderseite Option: MMIGRS2 |
| Display an der Vorderseite | Ja |
| Division | 25 |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | 1 Sauger und 1 Verflüssiger |
| Kommunik. | MODBUS |
| Leistungsaufnahme [W] | 12.0 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistungsregelungsbetrieb | PI |
| Leistungsregler Eingang | Druck/Temperatur |
| Leistungsregler Lüfter | Schritt/Drehzahl |
| Lüfterregelungsmodus | PI |
| Material Description | AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkteigenschaften | SummerVerdichtersicherheitHeißgastemp.-SicherheitLüftersicherheitVerflüssigungsdruck schwimmendWärmerückgewinnungsfunktion.HochdrucksicherheitLCD eingebautes DisplaySpitzenlastabwurfNiederdrucksicherheitNachtoptimierungP0 OptimierungEchtzeituhrSaugstutzentemp. Sicherheit |
| Produktgruppe | Verdichter- und Verflüssigerlüfterregler |
| Produktname | Verbundregler |
| Produkttyp | AK-PC 651 |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| Sprache | KroatischTschechischDänischNiederländischEnglischFranzösischDeutschUngarischItalienischPolnischPortugiesischRumänischRussischSerbischSpanischTürkisch |
| Verdichterleistungsmodus | Schritt/Drehzahl/PWM |
| Verflüssigerregelungstyp | Druck/Temperatur |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 110 V |
| wartbar | Nein |
| Weitere Informationen | Relais 5,6 Halbleiter-Typ |
| Zulassung | CECMIMEACGOST R |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.199 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.046 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 4.991 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882705 |