Danfoss logo
-product-details

034L0027

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]12.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
Druckbereich [bar] [max.]3.20 bar
Druckbereich [bar] [min.]0.50 bar
Druckbereich [psi] [max.]46.00 psi
Druckbereich [psi] [min.]7.00 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Düsen Größe05
Düsenleistung [kW]2.56 kW
Düsenleistung [TR]0.73 TR
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]10.00 mm
Fluid-Gruppe2
Eigenschaften
Wert
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit36 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameAutomatic expansion valve
ProdukttypAXV 05I3
Spring type3
UL-zugelassene KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkseinstellung [psig]60.7 psig
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungC UL US GELISTETUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht210 Gramm
Nettogewicht179 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm