Magnetventil, EVR 6, 3/8Zoll, 10 mm, 1 m³/h, Funktion: NO
032L8085
Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Werkstoff Gehäuse: Messing, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.2, Handbedienung optional: Nein, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
032L8085
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Anschlusstyp | Bördel |
| Austritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Austritt Größe [mm] | 10.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 1.150 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Düsengröße [mm] | 6.00 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Bördel |
| Eintritt Größe [in] | 3/8Zoll |
| Eintritt Größe [mm] | 10.00 mm |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Fluid-Gruppe | 12 |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funktion | NO |
| Geeignete Schmiermittel | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Handbedienung optional | Nein |
| Height (EF000040) | 65 |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516A |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kv-Wert [m³/h] | 1.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 1.000 |
| Material Description | EVR 6 Valve flare 3/8in no Multi 12 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. OPD [bar] 10WAC | 21 bar |
| Max. OPD [bar] 20WDC | 21 bar |
| Max. OPD [psi] 10WAC | 305 psi |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. OPD [psi] 20WDC | 305 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 45.2 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 655 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 105 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 221 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Min. ODP [bar] | 0.030 bar |
| Min. ODP [psi] | 0.440 psi |
| Model (EF000010) | Straight |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EVR 6 |
| Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| SCIP-Dossier Produktname | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| Spule | Nein |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Teile Programmname | EVR |
| Typenbezeichnung | Magnetventil |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234ze(E)R125R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
| Ventilbetrieb | SERVO-MEMBRANE |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | EACUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.251 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.222 Kilogramm |
| Volume | 0.878 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |