Danfoss logo
Solenoid valve, EVR 6, WEB032F6445

Magnetventil, EVR 6, 1/2Zoll, 12 mm, 1 m³/h, Funktion: NC

032L8079

Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Werkstoff Gehäuse: Messing, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.2, Handbedienung optional: Nein, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypBördel
Austritt Größe [in]1/2Zoll
Austritt Größe [mm]12.00 mm
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]1.150 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Düsengröße [mm]6.00 mm
Eintritt Anschluss-TypBördel
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Eintritt Größe [mm]12.00 mm
Emergency manual operation (EF025189)Other
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Fluid-Gruppe12
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNC
Geeignete SchmiermittelABMOPAGPAOPOEPVE
Handbedienung optionalNein
Height (EF000040)65
Identisches Produkt032L8084
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516A
KategorieArt. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h]1.000 m³/h
Kvs value (EF022466)1.000
Material DescriptionEVR 6 Valve Flare 1/2in Multi 12
Material quality (EF001257)Other
Max. OPD [bar] 10WAC38 bar
Max. OPD [bar] 20WDC28 bar
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX38 bar
Max. OPD [psi] 10WAC550 psi
Max. OPD [psi] 20WDC406 psi
Eigenschaften
Wert
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX550 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.2 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]655 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Min. ODP [bar]0.030 bar
Min. ODP [psi]0.440 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEVR 6
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP-Dossier ProduktnameEVR 2-8/EVO 100-102
SpuleNein
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Surface protection (EF000139)Other
Teile ProgrammnameEVR
TypenbezeichnungMagnetventil
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234ze(E)R125R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Umgebungstemperatur-40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VentilbetriebSERVO-MEMBRANE
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.275 Kilogramm
Nettogewicht0.223 Kilogramm
Volume0.878 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428952545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm