Danfoss logo
EVR 25 NC Solenoid valve - Version 2

Magnetventil, EVR 25, 1 1/8Zoll, 9.8 m³/h, Funktion: NC

032L2200

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Werkstoff Gehäuse: Messing, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.2, Handbedienung optional: Ja, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]1 1/8Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]11.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Düsengröße [mm]25.00 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]1 1/8Zoll
Emergency manual operation (EF025189)Other
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Fluid-Gruppe2
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNC
Geeignete SchmiermittelABMOPAGPAOPOEPVE
Handbedienung optionalJa
Height (EF000040)100
KältemittelR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h]9.800 m³/h
Kvs value (EF022466)9.800
Material DescriptionEVR 25 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep.
Material quality (EF001257)Other
Max. OPD [bar] 10WAC38 bar
Max. OPD [bar] 20WDC17 bar
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX31 bar
Max. OPD [psi] 10WAC550 psi
Max. OPD [psi] 20WDC246 psi
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX450 psi
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.2 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]655 psig
Mediumstemperaturbereich - HinweisDefrost max 130°C/265°F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Min. ODP [bar]0.200 bar
Min. ODP [psi]2.900 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEVR 25
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.4dd4b343-242e-435f-a31a-69d4d192ebbf
SCIP-Dossier ProduktnameEVR 25
SpuleNein
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Surface protection (EF000139)Other
Teile ProgrammnameEVR
TypenbezeichnungMagnetventil, Löt
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR417AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Umgebungstemperatur-40 - 80 °C
VentilbetriebSERVO-KOLBEN
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.165 Kilogramm
Nettogewicht2.735 Kilogramm
Volume11.246 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428942638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm