Actuator, ICAD 1200A
027H9122
Produkttyp: ICAD 1200A, Eingesetzt für Produkt: ICM100; ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM125; ICM150
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
027H9122
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analoge Ausgangslast max. [Ohm] | 250 Ohm |
| Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [max.] | 20 mA |
| Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [min.] | 4 mA |
| Analoge Eingangsspannung [Ohm] | 10000 Ohm |
| Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [max.] | 10 V |
| Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [min.] | 2 V |
| Analoger Eingangsstrom [Ohm] | 200 Ohm |
| Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [max.] | 20 mA |
| Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [min.] | 4 mA |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [max.] | 24 V |
| Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [min.] | 5 V |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 3 pc |
| Displaytyp | LCD |
| Eingesetzt für Produkt | ICM 40ICM 50ICM 65ICM100ICM125ICM150 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | Digital output |
| Last Digitaler Ausgang [Ohm] | 50 Ohm |
| Material Description | ICAD 1200A w/o cables |
| Max. Last-Digitaler Ausgang [mA] | 50 mA |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Output configuration | NPN Transistor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Stellantrieb |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Actuator |
| Produkttyp | ICAD 1200A |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzart Nema (~) | 6 |
| SCIP-Dossier Nr. | aaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf |
| SCIP-Dossier Produktname | ICAD |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Teile Programmname | ICM |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannungslast [A] | 2.0 A |
| Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.] | 10 % RH |
| Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.] | -15 % RH |
| Zulassung | CECRNEACLLC CDC TYSKUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.272 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.889 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |