Danfoss logo
Funktionsmodul, ICME 20-A, Stahl-product-details

Funktionsmodul, ICME 20-A, Stahl

027H0645

Produktbeschreibung: Funktionsmodul, Kv-Wert [m³/h]: 0.6, Teile inkl.: Sitz/O-Ring; Bolzen/O-Ring, Eingesetzt für Produkt: ICV 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsanschluss-Größe [mm]20.0 mm
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]0.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICV 20
Engesetzt für Produkt Komm.Mit Gehäusedeckel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Handbedienung optionalVia ICAD EinstellungVia Multifunktionstool
KältemittelR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv-Wert [m³/h]0.600 m³/h
Material DescriptionICME 20-A FUNKTIONSMODUL
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungs-/Schließdauer [s]3 s
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungFunktionsmodul
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypICME 20-A
ProduktzubehörICAD ZubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
StellantriebsystemICAD Motor, Magnetkupplung
Teile inkl.Bolzen/O-RingSitz/O-Ring
Teile ProgrammnameICM
TypICV Flexline
VentilbetriebMotorbetrieben
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.35 Kilogramm
Nettogewicht1.218 Kilogramm
Volume3.383 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255239529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm