Funktionsmodul, ICME 20-B, Stahl
027H0276
Produktbeschreibung: Funktionsmodul, Kv-Wert [m³/h]: 2.4, Teile inkl.: Sitz/O-Ring; Bolzen/O-Ring, Eingesetzt für Produkt: ICV 20
027H0276
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 20.0 mm |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 2.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICV 20 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Mit Gehäusedeckel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Handbedienung optional | Via ICAD EinstellungVia Multifunktionstool |
| Kältemittel | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Kv-Wert [m³/h] | 2.400 m³/h |
| Material Description | ICME 20 B Function module |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Öffnungs-/Schließdauer [s] | 3 s |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Funktionsmodul |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | ICME 20-B |
| Produktzubehör | ICAD ZubehörICM/ICS/ICLX Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Stellantriebsystem | ICAD Motor, Magnetkupplung |
| Teile inkl. | Bolzen/O-RingSitz/O-Ring |
| Teile Programmname | ICM |
| Typ | ICV Flexline |
| Ventilbetrieb | Motorbetrieben |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICM/ICS/ICLX Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.344 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.308 Kilogramm |
| Volume | 3.413 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240983 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |