Kugelabsperrventil, GBC 42s E
009L9058
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [in]: 1 5/8 in, Austritt Größe [in]: 1 5/8 in
009L9058
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Angle of the valve (EF020157) | 0 |
| Anschlussmaterial | Kupfer |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 2-Weg-Pfeil |
| Ausrüstung | Cap w. wire seal |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1 5/8 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 155.780 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 1 5/8 in |
| EN13463-3 Zündquellenbewertung | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fire-safe (EF022262) | FALSE |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Grease-free (EF023842) | FALSE |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A |
| Kategorie | II |
| KIWA certified (EFNL0001) | FALSE |
| Kv-Wert [m³/h] | 134.760 m³/h |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material ball seal (EF025195) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Material Description | GBC 42s E Ball Valve M/4 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 150 °C |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 710 psig |
| Medically clean (EF022628) | FALSE |
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Meßanschluss | Ja |
| Model (EF000010) | Straight |
| Montageoption Tableau | M6 × 1.0 (2 PC) |
| Ölfreie Kältemittel | R516A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
| Produktname | Kugelabsperrventil |
| Produkttyp | GBC 42s E |
| Produktzubehör | BM/GBC Ventilzubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 54759e91-ccbf-4eee-ac88-41fa196dcf28 |
| SCIP-Dossier Produktname | GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E with AP |
| Teile inkl. | Schraderventil |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002) | FALSE |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| VdS quality mark (EFDE0010) | FALSE |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | BM/GBC Ersatzteile f. Ventil |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| With coupling connection 1 (EF021872) | TRUE |
| With coupling connection 2 (EF021873) | TRUE |
| With drain possibility (connection) (EF022470) | FALSE |
| With drain valve (EF020078) | FALSE |
| With filter (EF006013) | FALSE |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| With non-return valve (EF024841) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zulassung | C UL US GELISTETCEEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.75 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.2 Kilogramm |
| Volume | 4.11 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428659000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |