Danfoss logo
Shut-off ball valve GBC 54s

Kugelabsperrventil, GBC 54s E

009L9029

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 54, Austritt Größe [mm]: 54, Eintritt Größe [in]: 2 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 2 1/8Zoll

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Angle of the valve (EF020157)0
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 2-Weg-Pfeil
AusrüstungCap w. wire seal
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]2 1/8Zoll
Austritt Größe [mm]54.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]277.570 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]2 1/8Zoll
Eintritt Größe [mm]54.00 mm
EN13463-3 ZündquellenbewertungJa
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fire-safe (EF022262)FALSE
Fluid-Gruppe1
FM quality mark (EF021905)FALSE
Grease-free (EF023842)FALSE
Housing material (EF001596)Brass
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
KategorieII
KIWA certified (EFNL0001)FALSE
Kv-Wert [m³/h]240.110 m³/h
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material ball seal (EF025195)Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Material DescriptionGBC 54s E Ball Valve M/2
Material quality (EF001257)Other
Max. media temp. Oil free [°C]150 °C
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]710 psig
Eigenschaften
Wert
Medically clean (EF022628)FALSE
Menge je Verpackungseinheit2 pc
MeßanschlussNein
Model (EF000010)Straight
Montageoption TableauM6 × 1.0 (2 PC)
Ölfreie KältemittelR516A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameKugelabsperrventil
ProdukttypGBC 54s E
ProduktzubehörBM/GBC Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
SCIP-Dossier ProduktnameGBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002)FALSE
UL quality mark (EF021907)FALSE
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
ULC quality mark (EF021908)FALSE
VdS quality mark (EFDE0010)FALSE
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarBM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Werkstoff GehäuseMessing
With coupling connection 1 (EF021872)TRUE
With coupling connection 2 (EF021873)TRUE
With drain possibility (connection) (EF022470)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With filter (EF006013)FALSE
With insulation shell (EF014519)FALSE
With non-return valve (EF024841)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungC UL US GELISTETCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.81 Kilogramm
Nettogewicht4.2 Kilogramm
Volume8.512 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428659154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm