Danfoss logo
GBC Shut-Off and Service Valves 16s, 45 bar_with access port

Kugelabsperrventil, GBC 16s

009L7271

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 16, Austritt Größe [mm]: 16, Eintritt Größe [in]: 5/8 in, Austritt Größe [in]: 5/8 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Angle of the valve (EF020157)0
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 2-Weg-Pfeil
AusrüstungCap w. wire seal
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]5/8 in
Austritt Größe [mm]16.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]18.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]5/8 in
Eintritt Größe [mm]16.00 mm
EN13463-3 ZündquellenbewertungJa
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fire-safe (EF022262)FALSE
Fluid-Gruppe12
FM quality mark (EF021905)FALSE
Grease-free (EF023842)FALSE
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516AR600R600a
KategorieArt. 4, par. 3
KIWA certified (EFNL0001)FALSE
Kv-Wert [m³/h]15.660 m³/h
LPCB quality mark (EF021909)FALSE
Material ball seal (EF025195)Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Material DescriptionGBC 16s Ball Valve M/25
Material quality (EF001257)Other
Max. media temp. Oil free [°C]80 °C
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]650 psig
Medically clean (EF022628)FALSE
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit25 pc
MeßanschlussJa
Model (EF000010)Straight
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
ProduktnameKugelabsperrventil
ProdukttypGBC 16s
ProduktzubehörBM/GBC Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.54759e91-ccbf-4eee-ac88-41fa196dcf28
SCIP-Dossier ProduktnameGBC V2 16s-79s & 6s E-79s E with AP
Teile inkl.Schraderventil
Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Type approval according to BBR/EKS (EFSE0002)FALSE
UL quality mark (EF021907)FALSE
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600R600a
ULC quality mark (EF021908)FALSE
VdS quality mark (EFDE0010)FALSE
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarBM/GBC Ersatzteile f. Ventil
Werkstoff GehäuseMessing
With coupling connection 1 (EF021872)TRUE
With coupling connection 2 (EF021873)TRUE
With drain possibility (connection) (EF022470)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With filter (EF006013)FALSE
With insulation shell (EF014519)FALSE
With non-return valve (EF024841)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungC UL US GELISTETEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.313 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Volume0.813 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428515481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm