009L6150
009L6150
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3 in |
| Anschlussgröße [mm] | 78 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | OFB 80 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flanschform | Quadratisch |
| Flanschversion | Kerbe |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB ANSI BW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP-Dossier Produktname | OFB |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI BW |
| Stehbolzen Abm. | M16 x 90 mm |
| Teile inkl. | 1 Flansch |
| Typenbezeichnung | Flange |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | cURus erkannt |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.22 Kilogramm |
| Volume | 5.161 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |