Warranty & Service
004U8601
Akva Lux II TDP-F Typ 1 mit KW-Austritt
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
004U8601
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussart TWE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Akva Lux II TDP-F Typ 1 mit KW-Austritt |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 460 mm |
| Breite Paket [mm] | 800 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Ohne |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenzdruckregler | Integriert |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Weiß lackierter Stahl |
| Gehäuseoption | Extra |
| Heizleistung [kW] [Max] | 15 kW |
| Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 575 mm |
| Höhe Paket [mm] | 215 mm |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | "Akva Lux II TDP-F TYP2 CW3/4""x110" |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Name Heizungsregler | AVPL |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 4 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp HE | Differenzdruckregler |
| Reglertyp TWE | PTC2 |
| Remarks | Direct heating w. diff. Pres. Reg. And DHW |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 600 mm |
| TWW-Leistung [kW] [Max] | 45 kW |
| TWW-Leistung [kW] [Min] | 37 kW |
| Zirkulation TWE | Optional |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 Kilogramm |
| Nettogewicht | 20 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652791 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |