Warranty & Service
004U8400
Circulation set w. pump for II TDP-F/S-F
004U8400
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Circulation set w. pump for II TDP-F/S-F |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | Zirk. Satz mit Pumpe f. II TDP-F/S-F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type | Accessories |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.5 Kilogramm |
| Volume | 12.768 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652760 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |