Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Einbaulage: Vertikal; Waagerecht, Nennleistung [HD]: 30, Nennleistung [kW]: 0, Drehzahl [U/min] [min.]: 625, Drehzahl [U/min] [max.]: 875, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 70, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 308

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungMPE S 70
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl [U/min] [max.]875 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]625 rpm
EinbaulageWaagerechtVertikalBare shafted
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]308 gal/min
HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]70 m³/h
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionMPE S 70
Nennleistung [HD]30.0 HP
Nennleistung [kW]0.0 kW
Product line14
ProduktbeschreibungMPE
ProduktgruppeEnergy Recovery Device
ProdukttypMPE 70
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungMPE S 70
UL-zertifiziertNo
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht130 Kilogramm
Nettogewicht113.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume146.717 Liter
EAN/UPC5715162944516