Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Trinkwarmwassersystem, Legiomin®, 80 kW, 500 L

161L1322

LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDHW storage & charging
BeschreibungLEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]80.0 kW
Lotmaterial WÜ TWEBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-130-80 StS
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypLegiomin®
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Typ WÜ TWWXB37M-1-26
UL-zertifiziertNo
Warmwasserspeichervolumen [l]500 L

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht103 Kilogram
Nettogewicht103 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume1984.5 Liter
EAN/UPC5715255210474