Trinkwarmwassersystem, Legiomin®, 150 kW, Kupferhartgelötet, 1000 L
161L1290
LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
161L1290
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beschreibung | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Leistung [kW] | 150.0 kW |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | Legiomin® |
| Regelart TWE | External control |
| Reglertyp TWE | No Controller |
| Typ WÜ TWW | XB37M-1-50 |
| UL-zertifiziert | No |
| Warmwasserspeichervolumen [l] | 1000 L |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 175 Kilogramm |
| Nettogewicht | 175 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889985 |