Danfoss logo
Termix One-B FI-product-category

Termix One-B FI

Durchlauferhitzer für Wohnungen, sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser mit bis zu vier Wohnungen.

Features and benefits

  • Durchflusswassererwärmer
  • Trinkwarmwasserregelung mit beschleunigter thermostatischer Regelung
  • Leistung: bis zu 29–45 kW für PWH
  • Trinkwarmwasser in ausreichender Menge
  • Betrieb erfolgt unabhängig von Differenzdruck und Vorlauftemperatur
  • Minimaler Platzbedarf für die Installation
  • Rohre und Plattenwärmeübertrager aus rostfreiem Edelstahl
  • Kalkablagerung und Bakterienvermehrung werden weitestgehend vermieden
  • Geringer Wärmeverlust