Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Unten, 55 kW, Kupferhartgelötet, Typ 3

183B3002

EvoFlat 4.0 M3, Wohnnungsstation für Warmwasser, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPP Abdeckung, Trinkwarmwasser Kupferlot Typ 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air ventJa
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungEvoFlat 4.0 M3, Wohnnungsstation für Warmwasser, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPP Abdeckung, Trinkwarmwasser Kupferlot Typ 3
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenzdruckreglerIntegriert
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialEPP-Schaumstoff
GehäuseoptionWhite-lacquered steel sheet
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3
MeteringPrepared for water and energy meter
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWØ18
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeWohnungsstationen
ProdukttypEvoFlat 4.0 W
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEDurchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWETPC-M
Station -TypTyp 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Tiefe mit Gehäuse [mm]150 mm
TWW-Leistung [kW] [Max]55 kW
Typ HeizsystemeDHW only
UL-zertifiziertNo
Wärmeleitfähigkeit [W/mk]0.039 W/m-K
WasserschlagdämpferOptional
Zirkulation TWEOptional

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.7 Kilogramm
Nettogewicht9.5 Kilogramm
Volume78.736 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424600044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm