Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

VXe Solo H, Typ 2

145F4512

Produkttyp: VXe Solo H, Typ 2, 16 bar, 120 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]550 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
GehäusematerialPolypropylene
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Höhe mit Gehäuse [mm]785 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe ohne Gehäuse [mm]785 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo H Typ 2 ECL310/A232
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 2, ECL310/A232, for cooling
Name HeizungsreglerECL 310 / A232
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVXe Solo H
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Station -TypTyp 2
Tiefe mit Gehäuse [mm]315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]315 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 40
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht38 Kilogramm
Nettogewicht36 Kilogramm
Volume173.91 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255107378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm