Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II H2 (A260), Typ 1

145F5009

Produkttyp: VX Solo II H2 (A260), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEG Innengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpentypUPM3 Auto 15-70 130
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heizleistung [kW]20 kW
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]860 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]860 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]20.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL310/A260 TYPE 1 2xSTW
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 1, 2xSTW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Name HeizungsreglerECL 210 / A260
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX Solo II H2 (A260)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Station -TypTyp 1
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 26
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Weitere InformationenAbdeckhaube2 x SicherheitsfunktionRohrisolierung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht45 Kilogramm
Nettogewicht43 Kilogramm
Volume219.555 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424639044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm