Danfoss logo
VX Solo II H2

VX Solo II H2 (A260), Typ 2

004U8285

Produkttyp: VX Solo II H2 (A260), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungOben und unten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop and bottom
Anschlussweite HE3/4"
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungVX Solo II H2 Typ 2 mit Rohrisolierung
Breite mit Gehäuse [mm]550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]530 mm
Breite Paket [mm]840 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenzdruckreglerIntegrated in control valve
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpenherstellerGrundfos
Fußbodenheizkreis – PumpentypUPM3 Auto 15-70 130
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Heizleistung [kW]30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm]860 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]860 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe Paket [mm]420 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Leistung [kW]30.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 CALO
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Name HeizungsreglerECL 210 / A260
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite HEØ18
Normalwohnungsanzahl [max.]1
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypVX Solo II H2 (A260)
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar]38 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH and pipe insul.
Station -TypTyp 2
Tiefe mit Gehäuse [mm]380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]365 mm
Tiefe Paket [mm]620 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ HeizungXB06H-1 40
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Weitere InformationenAbdeckhaubeRohrisolierungSicherheitsfunktion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht45 Kilogramm
Nettogewicht43 Kilogramm
Volume219.555 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162510452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm