VX Solo II H (A230), Typ 2
004U8281
Produkttyp: VX Solo II H (A230), Typ 2, 16 bar, 110 °C
004U8281
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | Außengewinde |
| Anschlussart HE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussrichtung | Oben und unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Top and bottom |
| Anschlussweite HE | 3/4" |
| Application type | Indirect Heating |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
| Beschreibung | VX Solo II H Typ 2 mit Sicherheitsfunktion |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 550 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 525 mm |
| Breite Paket [mm] | 840 mm |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | Ohne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruckregler | Integrated in control valve |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
| Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Inklusive |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
| Höhe Paket [mm] | 420 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Leistung [kW] | 30.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | VX-Solo II H A230 Typ2, H, TR6 |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H, Type 2, ECL 210/A230 |
| Name Heizungsregler | ECL 210 / A230 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
| Nennweite HE | Ø18 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 1 |
| Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | VX Solo II H (A230) |
| Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| Remarks | Indir. HE, ECL210/A230, w. safety function |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 380 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 620 mm |
| Typ Heizungspumpe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 40 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Weitere Informationen | AbdeckhaubeSicherheitsfunktion |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 Kilogramm |
| Nettogewicht | 38 Kilogramm |
| Volume | 219.555 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |