Danfoss logo
DSP1 SMALL

Stationen, DSP1 SMALL, Name Heizungsregler: ECL 310

146B2979

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
AnschlussrichtungUnten
Anschlussrichtung PrimärseiteTop & Top
Anschlussweite HE3/4"
Anzahl Heizkreise1
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
Betriebstemperatur [°C] [max.]130 °C
Breite mit Gehäuse [mm]490 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]490 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.59 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]1 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]1.00 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]1.20 m³/h
Enthält AkkusNo
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Fabrikat TWE-PumpeGrundfos
Fernwärmestation Version25kW, HT, HE , TWE
GehäusematerialBlech
GehäuseoptionJa
HerstellernameDanfoss
Eigenschaften
Wert
Höhe mit Gehäuse [mm]1405 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]1405 mm
Kabel-IsoliermaterialPU-Hartschaum
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW]25.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]6 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN20
Nennweite TWEDN20
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSP1 SMALL
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm]333 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]324 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 AUTO L 15-70
Typ PWÜ HeizungXB06H-1-36
Typ TWE-PumpeUPM3 AUTOL 15-70
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Wärmezähler FühlertypTauchhülse 6mm
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht40 Kilogramm
Volume158.863 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162742723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm