Danfoss logo
DSA HOME

Stationen, DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Name Heizungsregler: ECL 310

146B8011

DSA HOME 1F-2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWAußengewinde
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussnennweite FWG3/4"
AnschlussrichtungOben
Anschlussrichtung PrimärseiteLinks/Rechts
Anschlussweite HEG3/4"
AnwendungFernwärme
Anzahl Heizkreise1
Application typeIndirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]130 °C
BeschreibungDSA HOME 1F-2
Breite mit Gehäuse [mm]510 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]500 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolyurethan-Hartschaum + EPP
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]11.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck Primärseite [bar] [max.]14 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]4.00 m³/h
Enthält AkkusNo
Fabrikat HeizungspumpeGrundfos
Fernwärmestation Version1F-2
GehäusematerialWeiß lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionJa
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]810 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]810 mm
Höhe Paket [mm]800 mm
Eigenschaften
Wert
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungÜbergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW]25.0 kW
LotmaterialBrazed copper
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionDSA HOME 1F-2
Materiallegierung WÜ HE1.4404
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Name HeizungsreglerECL 310
Nenndruck Primärseite [bar]14 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN20
Normalwohnungsanzahl [max.]4
Normalwohnungsanzahl [min.]1
Product line32
ProduktgruppeStationen
ProdukttypDSA1 HOME
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HEElektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm]350 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]350 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ HeizungspumpeUPM3 AUTO 15-70
Typ PWÜ HeizungXB06L-1-16
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWENein
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht40 Kilogramm
Volume136.224 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162739549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm