VXe Solo HWS (A347)
Für indirekte Heizung mit einem Heizkreis und sekundärseitigem Anschluss für einen Trinkwarmwasserspeicher für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.
Features and benefits
- Für indirekte Heizung mit einem Heizkreis und sekundärseitigem Anschluss für einen Trinkwarmwasserspeicher für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser
- Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
- Indirektes System, ein Heizkreis
- Anschlussverbindung fur Trinkwarmwasserspeicher
- Gewährleistet geringste Rucklauftemperaturen durch eigens fur Unterstationen von Danfoss entwickelteTechnologie
- Kundenspezifische Losungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
- Fortschrittliche elektronische witterungsgeführte Heizungsregelung und Moglichkeit der Fernsteuerung
- Rohre und Warmeubertrager aus Edelstahl, Verbindungen mit EPDM-Dichtungen
- Minimaler Installationsplatzbedarf
- Rohre und Plattenwarmeubertrager aus Edelstahl AISI 316/314