VXe Solo HWS
Indirekte Hausstation mit einem Heizkreis und Warmwasserspeicheranschluss im Sekundärkreis für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.
Features and benefits
- Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
- Komplett isoliert mit sehr geringem Wärmeverlust
- Indirektes System, ein Heizkreis
- Anschlussverbindung für Trinkwarmwasserspeicher
- Gewährleistet geringste Rücklauftemperaturen, durch eigens für Unterstationen von Danfoss entwickelte Technologie
- Kundenspezifische Lösungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
- Fortschrittliche elektronische witterungsgeführte Heizungsregelung und Möglichkeit der Fernsteuerung
- Edelstahlrohr und Edelstahlplattenwärmeübertrager (AISI 316/314), Verbindungen mit EPDM Dichtungen
- Leistungen: Bis 30 kW HE und 15 kW FH
- Edelstahlrohr und Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl AISI 316/314