Danfoss logo
VX Solo II HWS-product-category

VX Solo II HWS

VX Solo II HWS ist eine kompakte Fernwärmekompaktstation für kleinere Gebäude, die einen Heizkreis regelt und über Anschlüsse für einen sekundärseitigen Trinkwarmwasserspeicher verfügt. Die Unit ist für Wandmontage vorgesehen, mit Rohranschluss von unten oder oben.

Features and benefits

  • Indirekte Heizstation für kleine Häuser und Wohnungen.
  • Anschlüsse für einen sekundärseitigen Trinkwarmwasserspeicher
  • Witterungsgeführte Temperaturregelung des Heizkreises.
  • Kapazität: 20-30 kW Heizung
  • Geringer Platzbedarf
  • Plattenwärmeübertrager und Rohre aus Edelstahl.
  • Anschlussmöglichkeit oben oder unten