Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310
144H3750
Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3750
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Innengewinde |
| Anschlussart HE | G Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 1" |
| Anschlussrichtung | Unten |
| Anschlussrichtung Primärseite | Bottom + option for top conn |
| Anschlussweite HE | 1" |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2 |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 905 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 890 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | T.-Compact 28 VX-FI HWS T1 VM2/AVP-F STW |
| Name Heizungsregler | ECL 310 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø28 |
| Nennweite HE | Ø28 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp HE | Elektronisch |
| SCIP-Dossier Nr. | 6f79c29f-c562-435f-b7af-193c5dd50b87 |
| SCIP-Dossier Produktname | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 1 VM2 STW |
| Station -Typ | Typ 1 |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 400 mm |
| TWW-Speicherkreis – Regelung | No control |
| Typ PWÜ Heizung | T137H-1 16 G1"*20 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 Kilogramm |
| Nettogewicht | 59 Kilogramm |
| Volume | 2.896 Hektoliter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628244785 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |